Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

KPS45

060-412966

null: 4 - 40, Mismunardrif [bör]: 2.2 - 11, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP67, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 120
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KPS

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR hám. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe180.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]2611.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]120.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]1740 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE73170
Heiti vöruPressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]240.0 bar
IP-tala umlykisIP67
Material DescriptionÞRÝSTISTILLIR KPS 45 4-40 BAR
Mismunardrif [bör] [hám.]11.00 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]2.20 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]156.00 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]32.00 psi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
Einkenni
Gildi
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
Sambærileg vara060-410666
SCIP-málsskjalanr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Skynjaraeining þrýstingsMembra
Snið magns á pakkningu8 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]40.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]4.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]4.00 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]0.40 MPa
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]580.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]58.00 psig
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Verksmiðjustilling [MPa]1.600 MPa
Verksmiðjustilling [psig]232.0 psig
ViðvörunarmerkiFallandi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKPS Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKPS45
VottunABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KínaTYSKUL
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.188 Kilogram
Net weight1.092 Kilogram
Volume2.518 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162428986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm