Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-410466

KPS39

060-410466

null: 10 - 35, Mismunardrif [bör]: 2 - 6, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP67, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR hám. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe53.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]769.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP67
Material DescriptionKPS39 Pressure Switch I/12
Mismunardrif [bör] [hám.]6.00 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]2.00 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]87.00 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]29.00 psi
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
Sambærileg vara060-310766
SCIP-málsskjalanr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu12 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]35.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]10.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]3.50 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]1.00 MPa
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]508.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]145.00 psig
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar1/4
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKPS Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKPS39
VottunABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KínaTYSK
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.985 Kilogram
Net weight0.9 Kilogram
Volume1.87 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423142828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm