Danfoss logo
KPS Pressure switch (KPS 35, KPS 37, KPS 39 with G 1/4)

KPS37

060-310666

null: 6 - 18, Mismunardrif [bör]: 0.85 - 2.5, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP67, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 22

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisLR hám. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe27.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]392.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]22.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]319 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE73170
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP67
Material DescriptionKPS37 Pressure Switch M/8
Mismunardrif [bör] [hám.]2.50 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]0.85 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]36.00 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]12.00 psi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu8 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]18.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]6.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]1.80 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]0.60 MPa
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]261.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]87.00 psig
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKPS Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKPS37
VottunRoHS KínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.048 Kilogram
Net weight0.951 Kilogram
Volume2.518 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423146833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm