Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

KP37

060-601491

null: 5 - 20, Mismunardrif [bör]: 1.8 - 3, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: R, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarR
Gildi raftengisAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe32.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]464.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]405 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024MH27572
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP30
Material DescriptionKP37 Pressure Switch I/48
Mismunardrif [bör] [hám.]3.00 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]1.80 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]44.00 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]26.00 psi
Nema (~) umlykis1
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu48 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]20.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]5.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]290.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]73.00 psig
Staðall þrýstingstengingarISO 7-1
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKP37
VottunRoHS KínaCCCCELVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.317 Kilogram
Net weight0.303 Kilogram
Volume0.469 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428889834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm