KP37
060-601466
null: 5 - 20, Mismunardrif [bör]: 1.8 - 3, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: R, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KP / KPI
060-601466
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kV |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð þrýstingstengingar | R |
| Gildi raftengis | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 32.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 464.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 28.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 405 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | E31024MH27572 |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP30 |
| Material Description | KP37 Pressure switch I/48 |
| Mismunardrif [bör] [hám.] | 3.00 bar |
| Mismunardrif [bör] [lágm.] | 1.80 bar |
| Mismunardrif [psi] [hám.] | 44.00 psi |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mismunardrif [psi] [lágm.] | 26.00 psi |
| Nema (~) umlykis | 1 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Hringþétti gúmmíkapals |
| SCIP-málsskjalanr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 48 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 20.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 5.00 bar |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 290.00 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 73.00 psig |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 7-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6-14 mm |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 149 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KP KPI |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | KP37 |
| Vottun | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kínac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.315 Kilogram |
| Net weight | 0.303 Kilogram |
| Volume | 0.469 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |