Danfoss logo
KPI36 Pressure Switch M/30

KPI35

060-543166

Mismunardrif [bör]: 0.6, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP55, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 18
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KP / KPI

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe18.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]261.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]18.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]261 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP55
Material DescriptionKPI35 Pressure Switch M/30
Mismunardrif [bör]0.60 bar
Mismunardrif [psi]9.00 psi
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu30 pc
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Verksmiðjustilling [MPa]0.400 MPa
Verksmiðjustilling [psig]58.0 psig
ViðvörunarmerkiFallandi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKPI35
VottunCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS Kínac UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.489 Kilogram
Net weight0.455 Kilogram
Volume1.219 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423143023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm