KP35
060-538666
null: -0.2 - 7.5, Mismunardrif [bör]: 0.7 - 4, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP55, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 17
060-538666
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Ath.semdir rafm.tengingar | Hringþétti málmkapals |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Gildi raftengis | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 22.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 319.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 17.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 245 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | E31024MH27572 |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP55 |
| Material Description | KP35 Pressure Switch M/30 |
| Mismunardrif [bör] [hám.] | 4.00 bar |
| Mismunardrif [bör] [lágm.] | 0.70 bar |
| Mismunardrif [psi] [hám.] | 58.00 psi |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mismunardrif [psi] [lágm.] | 10.00 psi |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Skrúfað strenginntak |
| SCIP-málsskjalanr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 30 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 7.50 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | -0.20 bar |
| Spennuheldnisvið | 6 inHg - 108 psig |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 40430 |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 228-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 13.5 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| UL mark | Yes |
| Umhv. hita. aths. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 149 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KP KPI |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | KP35 |
| Vottun | RoHS KínaCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.48 Kilogram |
| Net weight | 0.453 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423206339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |