KP35
060-215066
null: 0.4 - 3.5, Mismunardrif [bör]: 0.48, Endurstilla aðgerð: Handvirkt hám., Gerð þrýstingstengingar: NPT, Stærð þrýstingstengingar: 1/4-18, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 17
060-215066
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Endurstilla aðgerð | Handvirkt hám. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð þrýstingstengingar | NPT |
| Gildi raftengis | 120Vac,16FLA,96LRA,3Astýrirekst16 A einfasa, viðnáms8 A einfasa viðnáms240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 22.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 319.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 17.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 245 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | E31024MH27572 |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP30 |
| Material Description | KP35 Pressure Switch M/36 |
| Mismunardrif [bör] | 0.48 bar |
| Mismunardrif [psi] | 7.00 psi |
| Nema (~) umlykis | 1 |
| Nothæft | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Snúningskapaltengi |
| SCIP-málsskjalanr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 36 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 3.50 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 0.40 bar |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 50.00 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 6.00 psig |
| Staðall þrýstingstengingar | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stærð rafmagnstengingar | NPSM 1/2 - 14 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4-18 |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| Umhv. hita. aths. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 149 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KP KPI |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | KP35 |
| Vottun | RoHS KínaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.379 Kilogram |
| Net weight | 0.337 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |