Danfoss logo
KP34 Pressure switch, 1/4 in -18 NPT, IP30, code 060-538666

KP34

060-214866

null: 0.14 - 1.07, Mismunardrif [bör]: 0.21, Endurstilla aðgerð: Handvirkt hám., Gerð þrýstingstengingar: NPT, Stærð þrýstingstengingar: 1/4-18, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 4
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KP / KPI

Ráðlagður skipti: 060-214891

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðHandvirkt hám.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarNPT
Gildi raftengis120Vac,16FLA,96LRA,3Astýrirekst16 A einfasa, viðnáms240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A einfasa viðnáms
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe6.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]87.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]4.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]58 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024MH27572
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP30
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Mismunardrif [bör]0.21 bar
Mismunardrif [psi]3.00 psi
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSnúningskapaltengi
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu10 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]1.07 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]0.14 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]15.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]2.00 psig
Staðall þrýstingstengingarANSI/ASME B1.20.1
Stærð rafmagnstengingarNPSM 1/2 - 14
Stærð þrýstingstengingar1/4-18
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKP34
VottunCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kínac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.543 Kilogram
Net weight0.432 Kilogram
Volume1.993 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423228799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm