Danfoss logo
KPI 35 Pressure switch, 1/36/4 in-18 NPT int_060-214691

KP37

060-214691

null: 4 - 21, Mismunardrif [bör]: 1.8 - 3, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: NPT, Stærð þrýstingstengingar: 1/4-18, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarNPT
Gildi raftengis120Vac,16FLA,96LRA,3Astýrirekst16 A einfasa, viðnáms8 A einfasa viðnáms240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe32.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]464.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]405 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024MH27572
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP30
Material DescriptionKP37 Pressure Switch M/36
Mismunardrif [bör] [hám.]3.00 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]1.80 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]44.00 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]26.00 psi
Nema (~) umlykis1
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu36 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]21.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]4.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]300.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]58.00 psig
Staðall þrýstingstengingarANSI/ASME B1.20.1
Stærð þrýstingstengingar1/4-18
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKP37
VottunRoHS KínaCCCCEEACFMLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.382 Kilogram
Net weight0.345 Kilogram
Volume0.57 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424497408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm