Danfoss logo
KP Pressure Switch M/36

KP36

060-214491

null: 1 - 10.5, Mismunardrif [bör]: 0.7 - 4, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: NPT, Stærð þrýstingstengingar: 1/4-18, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 17

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarNPT
Gildi raftengis120Vac,16FLA,96LRA,3Astýrirekst16 A einfasa, viðnáms8 A einfasa viðnáms240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe22.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]319.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]17.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]245 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024MH27572
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP30
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Mismunardrif [bör] [hám.]4.00 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]0.70 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]58.00 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]10.00 psi
Nema (~) umlykis1
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSnúningskapaltengi
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu36 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]10.50 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]1.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]150.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]14.50 psig
Staðall þrýstingstengingarANSI/ASME B1.20.1
Stærð rafmagnstengingarNPSM 1/2 - 14
Stærð þrýstingstengingar1/4-18
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKP36
VottunRoHS KínaCCCCEEACFMLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.382 Kilogram
Net weight0.344 Kilogram
Volume0.58 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424497422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm