Danfoss logo
Pressure switch, KPI35_060-130366

KPI35

060-130366

Mismunardrif [bör]: 1.4, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP55, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 18

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe18.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]261.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]18.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]261 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP55
Material DescriptionKPI35 Pressure Switch M/30
Mismunardrif [bör]1.40 bar
Mismunardrif [psi]20.00 psi
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu30 pc
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Verksmiðjustilling [MPa]0.480 MPa
Verksmiðjustilling [psig]70.0 psig
ViðvörunarmerkiHækkandi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKPI35
VottunRoHS KínaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.464 Kilogram
Net weight0.423 Kilogram
Volume1.219 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423215430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm