Danfoss logo
KP35 Pressure Switch - WEB060-8060

KP36

060-114466

null: 4 - 12, Mismunardrif [bör]: 0.5 - 2, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 17

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=4 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=6 A, 400 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe22.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]319.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]17.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]245 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024MH27572
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP30
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Mismunardrif [bör] [hám.]2.00 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]0.50 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]29.00 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]7.00 psi
Einkenni
Gildi
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu36 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]12.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]4.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]174.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]58.00 psig
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKP36
VottunRoHS KínaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.337 Kilogram
Net weight0.3 Kilogram
Volume0.57 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423148721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm