CS
031E027166
null: 4 - 12, Aðgerð raftengis: TPST, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/2, Þrýstingur karl/kven: KVENTENGI, IP-tala umlykis: IP43, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 12
031E027166
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | TPST |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| Búnaður | Relief valve 6 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Gildi raftengis | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 20.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 290.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 12.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 174 psig |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP43 |
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Mism.@hám.stillingasvið [bör] [hám.] | 4.00 bar |
| Mism.@hám.stillingasvið [bör] [lágm.] | 2.00 bar |
| Mism.@lágm.stillingasvið [bör] [hám.] | 1.50 bar |
| Mism.@lágm.stillingasvið [bör] [lágm.] | 1.00 bar |
| Nothæft | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Skrúfað strenginntak |
| SCIP-málsskjalanr. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| Skynjaraeining þrýstings | Membra |
| Snið magns á pakkningu | 30 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 12.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 4.00 bar |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 174.00 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 58.00 psig |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-4/-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 40430 |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 228-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 16 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/2 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | CS Pressure Switch |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | CS |
| Vottun | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.528 Kilogram |
| Net weight | 0.436 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |