Danfoss logo
CS pressure switch

CS

031E021566

null: 2 - 6, Aðgerð raftengis: TPST, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/2, Þrýstingur karl/kven: KVENTENGI, IP-tala umlykis: IP55, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisTPST
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe10.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]145.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]6.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]87 psig
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP55
Material Description�R�STILI�I CS 2-6 BAR
Mism.@hám.stillingasvið [bör] [hám.]2.00 bar
Mism.@hám.stillingasvið [bör] [lágm.]1.00 bar
Mism.@lágm.stillingasvið [bör] [hám.]1.00 bar
Mism.@lágm.stillingasvið [bör] [lágm.]0.72 bar
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
Sambærileg vara031E021666
SCIP-málsskjalanr.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Skynjaraeining þrýstingsMembra
Snið magns á pakkningu30 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]6.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]2.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]87.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]29.00 psig
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 16
Stærð þrýstingstengingar1/2
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCS Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundCS
VottunCEEACLVDRoHSTYSKUA
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.516 Kilogram
Net weight0.438 Kilogram
Volume1.219 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423208685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm