Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

CAS145

060-316166

null: 4 - 40, Mismunardrif [bör]: 0.8 - 2.4, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP67, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe180.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]2611.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]120.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]1740 psig
Heiti vöruPressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]240.0 bar
IP-tala umlykisIP67
Material DescriptionÞRÝSTISTILLIR CAS 145 4-40 BAR
Mismunardrif [bör] [hám.]2.40 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]0.80 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]34.80 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]11.60 psi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
Skynjaraeining þrýstingsMembra
Snið magns á pakkningu8 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]40.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]4.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]580.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]58.00 psig
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar1/4
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCAS Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundCAS145
VottunRoHS KínaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.162 Kilogram
Net weight1.098 Kilogram
Volume2.518 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423151677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm