CAS137
060-315266
null: 6 - 18, Mismunardrif [bör]: 0.3, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP67, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 27
060-315266
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Ath.semdir rafm.tengingar | Hringþétti málmkapals |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Gildi raftengis | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 27.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 392.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 27.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 392 psig |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 72.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Material Description | CAS137 Pressure Switch M/8 |
| Mismunardrif [bör] | 0.30 bar |
| Mismunardrif [psi] | 4.40 psi |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Skrúfað strenginntak |
| SCIP-málsskjalanr. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 8 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 18.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 6.00 bar |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 261.00 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 87.00 psig |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 40430 |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 228-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 13.5 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | CAS Pressure Switch |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | CAS137 |
| Vottun | RoHS KínaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.006 Kilogram |
| Net weight | 0.918 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |