Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

CAS136

060-315166

null: 0 - 10, Mismunardrif [bör]: 0.2, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP67, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 22

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe22.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]319.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]22.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]319 psig
Height (EF000040)93
Heiti vöruPressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]40.0 bar
IP-tala umlykisIP67
Material DescriptionCAS136 Pressure Switch M/8
Max. operating pressure (EF020449)22.0
Mismunardrif [bör]0.20 bar
Mismunardrif [psi]2.90 psi
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu8 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]10.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]0.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]145.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]0.00 psig
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar1/4
Thread size (EF022694)1/4 inch
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCAS Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundCAS136
VottunRoHS KínaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Width (EF000008)141
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.04 Kilogram
Net weight0.934 Kilogram
Volume2.518 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423151639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm