Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

BCP5L

017B0070

null: 2 - 16, Mismunardrif [bör]: 1.2, Endurstilla aðgerð: Handvirkt lágm., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/2, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
Álagsgerð raftengisA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðHandvirkt lágm.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlokkurIV
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe35.2 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]511.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]32.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]465 psig
Heiti vöruPressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]48.0 bar
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Material DescriptionBCP5L Pressure Switch M/9
Mismunardrif [bör]1.20 bar
Mismunardrif [psi]17.40 psi
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingDIN-tengill
SCIP-málsskjalanr.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu9 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]16.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]2.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]231.06 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]29.00 psig
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð þrýstingstengingar1/2
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBCP
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundBCP5L
VottunCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.612 Kilogram
Net weight0.542 Kilogram
Volume1.736 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423248209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm