BCP7H
017B0054
null: 10 - 40, Mismunardrif [bör]: 2.3, Endurstilla aðgerð: Handvirkt hám., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/2, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 63
017B0054
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT gull |
| Álagsgerð raftengis | A |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Endurstilla aðgerð | Handvirkt hám. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flokkur | IV |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Gildi raftengis | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 69.3 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 1005.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 63.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 915 psig |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 94.5 bar |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Material Description | BCP7H Pressure Switch M/9 |
| Mismunardrif [bör] | 2.30 bar |
| Mismunardrif [psi] | 33.40 psi |
| Nothæft | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | DIN-tengill |
| SCIP-málsskjalanr. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 9 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 40.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 10.00 bar |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 580.10 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 145.00 psig |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-4/-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803 |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 228-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 11 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/2 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | BCP |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | BCP7H |
| Vottun | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.628 Kilogram |
| Net weight | 0.542 Kilogram |
| Volume | 1.736 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |