Danfoss logo
Differential pressure switch, RT262AE_017D003066

RT262AE

017D003066

Still.svið mism.þrýstings [bör]: 0.1 - 1.5, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 3/8, IP-tala umlykis: IP66, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 11

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT (hlutlaust svæði)
ATEX-sölutexti-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaðurAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe13.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]188.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]11.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]160 psig
Heiti vöruDifferential pressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP66
Losunartími rafliða [s]0 s
Material DescriptionRT262AE Diff. Pressure Switch M/9 ATEX
Mismunarraftengi [bör]0.10 bar
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu9 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar3/8
Still.svið mism.þrýstings [bör] [hám.]1.50 bar
Still.svið mism.þrýstings [bör] [lágm.]0.10 bar
Still.svið mism.þrýstings [MPa] [hám.]0.15 MPa
Still.svið mism.þrýstings [MPa] [lágm.]0.01 MPa
Still.svið mism.þrýstings [psi] [hám.]22.0 psi
Still.svið mism.þrýstings [psi] [lágm.]1.5 psi
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Verksmiðjustilling [MPa]0.012 MPa
Verksmiðjustilling [psig]2.0 psig
ViðvörunarmerkiFallandi
Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [hám.]9 bar
Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [lágm.]-1 bar
Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [hám.]131 psig
Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [lágm.]-15 psig
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Presso_Diff.Presso
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingMism. Þrýstingsrofi
VörutegundRT262AE
VottunRoHS KínaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSUA
Þrýstingssvið [bör] Pe [hám.]9.00 bar
Þrýstingssvið [bör] Pe [lágm.]-1.00 bar
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.507 Kilogram
Net weight1.229 Kilogram
Volume4.715 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428131476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm