Danfoss logo
Differential pressure switch_ RT260A_017D002366, 017D002466, 017D007266

RT260A

017D002466

Still.svið mism.þrýstings [bör]: 1.5 - 11, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 3/8, IP-tala umlykis: IP66, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 42

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aths. þrýstingstengingarRafs.nippill d6,5/D10mm
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaðurAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe47.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]681.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]42.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]609 psig
Heiti vöruDifferential pressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP66
KæliefniR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Losunartími rafliða [s]0 s
Material DescriptionRT260A Diff. Pressure Switch M/9
Mismunarraftengi [bör]0.50 bar
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
Einkenni
Gildi
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Snið magns á pakkningu9 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar3/8
Still.svið mism.þrýstings [bör] [hám.]11.00 bar
Still.svið mism.þrýstings [bör] [lágm.]1.50 bar
Still.svið mism.þrýstings [MPa] [hám.]1.10 MPa
Still.svið mism.þrýstings [MPa] [lágm.]0.15 MPa
Still.svið mism.þrýstings [psi] [hám.]159.5 psi
Still.svið mism.þrýstings [psi] [lágm.]21.8 psi
UL samþykkt kæliefniR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [hám.]31 bar
Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [lágm.]-1 bar
Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [hám.]450 psig
Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [lágm.]-15 psig
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Presso_Diff.Presso
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingMism. Þrýstingsrofi
VörutegundRT260A
VottunRoHS KínaCCCCECMIMEACKRLVDRINARoHSTYSKUA
Þrýstingssvið [bör] Pe [hám.]31.00 bar
Þrýstingssvið [bör] Pe [lágm.]-1.00 bar
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.276 Kilogram
Net weight1.002 Kilogram
Volume4.715 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428042819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm