RT260A
017D001566
Still.svið mism.þrýstings [bör]: 0.5 - 6, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: M, Stærð þrýstingstengingar: 12 x 1.5, IP-tala umlykis: IP66, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 42
017D001566
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aths. þrýstingstengingar | Skurðhringur 6mm rör |
| Aukabúnaður vöru | Almennur aukabúnaðurAukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð þrýstingstengingar | M |
| Gildi raftengis | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 47.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 681.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 42.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 609 psig |
| Heiti vöru | Differential pressure switch |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP66 |
| Kæliefni | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
| Losunartími rafliða [s] | 0 s |
| Material Description | RT260A Diff. Pressure Switch M/9 |
| Mismunarraftengi [bör] | 0.50 bar |
| Nothæft | Raftengjakerfi |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Rafmagnstenging | Skrúfað strenginntak |
| SCIP-málsskjalanr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Snið magns á pakkningu | 9 pc |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-4/-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 40430 |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 8434-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | 2xPg 13.5 |
| Stærð þrýstingstengingar | 12 x 1.5 |
| Still.svið mism.þrýstings [bör] [hám.] | 6.00 bar |
| Still.svið mism.þrýstings [bör] [lágm.] | 0.50 bar |
| Still.svið mism.þrýstings [MPa] [hám.] | 0.60 MPa |
| Still.svið mism.þrýstings [MPa] [lágm.] | 0.05 MPa |
| Still.svið mism.þrýstings [psi] [hám.] | 87.0 psi |
| Still.svið mism.þrýstings [psi] [lágm.] | 7.0 psi |
| UL samþykkt kæliefni | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [hám.] | 36 bar |
| Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [lágm.] | -1 bar |
| Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [hám.] | 522 psig |
| Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [lágm.] | -15 psig |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RT Presso_Diff.Presso |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Mism. Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | RT260A |
| Vottun | RoHS KínaCCCCECMIMEACKRLVDRINARoHSTYSKUA |
| Þrýstingssvið [bör] Pe [hám.] | 36.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] Pe [lágm.] | -1.00 bar |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.168 Kilogram |
| Net weight | 0.882 Kilogram |
| Volume | 4.715 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |