Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

MBC 5180

061B128166

Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Gerð þrýstingstengingar: G, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aths. þrýstingstengingarMeð kraga
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaður
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe68.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]986.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti vöruDifferential pressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]90.0 bar
IP-tala umlykisIP65
Losunartími rafliða [s]0 s
Lykill tæknilýsingar2031-2DB04
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingDIN-tengill
Einkenni
Gildi
SCIP-málsskjalanr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Snið magns á pakkningu10 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarM20
Stærð þrýstingstengingar1/4
Still.svið mism.þrýstings [bör] [hám.]5.00 bar
Still.svið mism.þrýstings [bör] [lágm.]0.30 bar
Still.svið mism.þrýstings [MPa] [hám.]0.50 MPa
Still.svið mism.þrýstings [MPa] [lágm.]0.03 MPa
Still.svið mism.þrýstings [psi] [hám.]72.5 psi
Still.svið mism.þrýstings [psi] [lágm.]4.3 psi
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]14 °F
Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [hám.]30 bar
Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [lágm.]0 bar
Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [hám.]435 psig
Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [lágm.]0 psig
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMBC 5100 5000 Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingMism. Þrýstingsrofi
VörutegundMBC 5180
VottunRoHS KínaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.418 Kilogram
Net weight0.3 Kilogram
Volume0.989 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423213955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm