MBC 5180
061B124266
Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Gerð þrýstingstengingar: G, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45
061B124266
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aths. þrýstingstengingar | Með kraga |
| Aukabúnaður vöru | Almennur aukabúnaður |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Gildi raftengis | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 68.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 986.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 653 psig |
| Heiti vöru | Differential pressure switch |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 90.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Losunartími rafliða [s] | 0 s |
| Lykill tæknilýsingar | 2031-2DB04 |
| Material Description | MBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | DIN-tengill |
| SCIP-málsskjalanr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803-A |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 228-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | M20 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| Still.svið mism.þrýstings [bör] [hám.] | 5.00 bar |
| Still.svið mism.þrýstings [bör] [lágm.] | 0.30 bar |
| Still.svið mism.þrýstings [MPa] [hám.] | 0.50 MPa |
| Still.svið mism.þrýstings [MPa] [lágm.] | 0.03 MPa |
| Still.svið mism.þrýstings [psi] [hám.] | 72.5 psi |
| Still.svið mism.þrýstings [psi] [lágm.] | 4.3 psi |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | 14 °F |
| Verksmiðjustilling [MPa] | 0.075 MPa |
| Viðvörunarmerki | Hækkandi |
| Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [hám.] | 30 bar |
| Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [lágm.] | 0 bar |
| Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [hám.] | 435 psig |
| Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [lágm.] | 0 psig |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Mism. Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | MBC 5180 |
| Vottun | RoHS KínaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.419 Kilogram |
| Net weight | 0.3 Kilogram |
| Volume | 0.989 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260669 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |