Danfoss logo
CAS Pressure switch differential (CAS 155)

CAS155

060-313066

Still.svið mism.þrýstings [bör]: 0.2 - 2.5, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP67, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 22

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaður
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe22.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]319.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]22.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]319 psig
Height (EF000040)93
Heiti vöruDifferential pressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]42.0 bar
IP-tala umlykisIP67
Losunartími rafliða [s]0 s
Material DescriptionCAS 155 MISM.ÞRÝSTILIÐI
Max. operating pressure (EF020449)22.0
Mismunarraftengi [bör]0.10 bar
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
Snið magns á pakkningu8 pc
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar1/4
Still.svið mism.þrýstings [bör] [hám.]2.50 bar
Still.svið mism.þrýstings [bör] [lágm.]0.20 bar
Still.svið mism.þrýstings [MPa] [hám.]0.25 MPa
Still.svið mism.þrýstings [MPa] [lágm.]0.02 MPa
Still.svið mism.þrýstings [psi] [hám.]36.2 psi
Still.svið mism.þrýstings [psi] [lágm.]2.9 psi
Thread size (EF022694)1/4 inch
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [hám.]8 bar
Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [lágm.]0 bar
Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [hám.]115 psig
Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [lágm.]0 psig
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCAS Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingMism. Þrýstingsrofi
VörutegundCAS155
VottunRoHS KínaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Width (EF000008)141
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.622 Kilogram
Net weight1.546 Kilogram
Volume2.518 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423151646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm