Danfoss logo
MBS 8250 Pressure transmitter with AMP Econoseal

MBS 8250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625.94 psi

064G4001

Rafmagnstenging: AMP Econoseal, J-seríur, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 8250-3416-A2GB04-1
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
+ útgangurPinni 3
Ath.semdir rafm.tengingarSambyggt
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Eftirspurn villueftirlitsNR.
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hitaskipti HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Hitaskipti LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.]90.0 % RH
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.]10.0 % RH
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Lykill tæknilýsingarMBS 8250-3416-A2GB04-1
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3416-A2GB04-1 I
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Nákvæmni @ tilv.hita. ±FS [%]0.50 % RH
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Einkenni
Gildi
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]1.00 % RH
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingAMP Econoseal, J-seríur
Sambærileg vara064G1065
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu48 pc
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB innan í CTR ±FS [%]1.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]105 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]221 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Viðmiðunarhiti [°C]25 °C
Viðmiðunarhiti [°F]77 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 8250
VottunCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]1400.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]20305 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]250.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]3625.94 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.063 Kilogram
Net weight0.059 Kilogram
Volume0.13 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423268177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens