Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

MBS 8250, 0 bar - 345 bar, 0 psi - 5000 psi

064G1214

Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: MBS 8250-7826-C2BD08
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
+ útgangurPinni 3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eftirspurn villueftirlitsNR.
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð þrýstingstengingarUNF
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.]90.0 % RH
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.]10.0 % RH
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Lykill tæknilýsingarMBS 8250-7826-C2BD08
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-7826-C2BD08 I/48
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni @ tilv.hita. ±FS [%]0.50 % RH
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineSensing Solutions
Einkenni
Gildi
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingRound Packard Metri-Pack
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu48 pc
Staðall rafmagnstengingar150.2 SERIES
Staðall þrýstingstengingarISO 11926
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar7/16-20
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB innan í CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB innan í HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB innan í LTR ±FS [%]1.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]257 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Viðmiðunarhiti [°C]25 °C
Viðmiðunarhiti [°F]77 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 8250
VottunCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]960.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]13924 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]345.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]5000.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.061 Kilogram
Net weight0.059 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162286470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm