MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
064G1203
Rafmagnstenging: M12 x 1, Gerð þrýstingstengingar: M, Stærð þrýstingstengingar: 14 x 1.5, Lykill tæknilýsingar: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar
064G1203
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 2 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eftirspurn villueftirlits | NR. |
| Eiginöruggt | NR. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frálagsmerki | Current |
| Frálagsmerki [mA] [hám.] | 20 mA |
| Frálagsmerki [mA] [lágm.] | 4 mA |
| Gerð þrýstingstengingar | M |
| Hám. svörunartíma [ms] | 1 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hitaskipti HTR ±FS/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Hitaskipti LTR ±FS/10 K [%] | 0.15 % RH |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Lykill tæknilýsingar | MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Nákvæmni @ tilv.hita. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Nákvæmni, hám. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ólínuleiki BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | M12 x 1 |
| Skolþynna | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 6149-2 |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 14 x 1.5 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 105 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 221 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Viðmiðunarhiti [°C] | 25 °C |
| Viðmiðunarhiti [°F] | 77 °F |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBS 8250 |
| Vottun | CE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 1400.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psi] | 20305 psi |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 600.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 8702.26 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 22.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.071 Kilogram |
| Net weight | 0.057 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428523943 |