Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G1125

Rafmagnstenging: M12 x 1, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 8200-2011-C1GB04-1
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Eftirspurn villueftirlitsNR.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hitaskipti HTR ±FS/10 K [%]0.65 % RH
Hitaskipti LTR ±FS/10 K [%]0.65 % RH
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]70 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]158 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
Lykill tæknilýsingarMBS 8200-2011-C1GB04-1
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2011-C1GB04-1
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingM12 x 1
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu24 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 60947-5-2
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]1.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]105 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]221 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 8200
VottunCEcURus
Þrýstingshám. yfirálags [bör]60.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]870 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]10.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]145.04 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.07 Kilogram
Net weight0.063 Kilogram
Volume0.098 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428833806
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens