MBS 8250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251.89 psi
064G1147
Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 8250-3716-C2GB04-1
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar
064G1147
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 1 |
| + fæðing | Pinni 2 |
| + útgangur | Pinni 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Eftirspurn villueftirlits | NR. |
| Eiginöruggt | NR. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Hám. svörunartíma [ms] | 1 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hitaskipti HTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Hitaskipti LTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.] | 90.0 % RH |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.] | 10.0 % RH |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Lykill tæknilýsingar | MBS 8250-3716-C2GB04-1 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3716-C2GB04-1 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Nákvæmni @ tilv.hita. ±FS [%] | 0.50 % RH |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ólínuleiki BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Round Packard Metri-Pack |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | 150.2 SERIES |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 3852-E |
| Stærð rafmagnstengingar | 3 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB innan í CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 105 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 221 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Viðmiðunarhiti [°C] | 25 °C |
| Viðmiðunarhiti [°F] | 77 °F |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBS 8250 |
| Vottun | CE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 1400.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psi] | 20300 psi |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 500.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 7251.89 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 22.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.063 Kilogram |
| Net weight | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.096 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992152 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |