Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter_064G6611, 064G6614

MBS 1900, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.51 psi

064G6612

Rafmagnstenging: Kapall, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 1900-8511-A3GB04-2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Svartur
+ fæðingRautt
Ath.semdir rafm.tengingarSnertivarin snúra
Aths. þrýstingstengingarA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Eftirspurn villueftirlitsNR.
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Heiti vöruPressure transmitter
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]176 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Kapallengd [m]2.000 m
Kapallengd [to]79.00 in
Lykill tæknilýsingarMBS 1900-8511-A3GB04-2
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-8511-A3GB04-2
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]176 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Nákvæmni @ tilv.hita. ±FS [%]1.00 % RH
Einkenni
Gildi
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]1.0 % RH
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.50 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
RafmagnstengingKapall
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu8 pc
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð rafmagnstengingar3 víra
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]176 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Viðmiðunarhiti [°C]20 °C
Viðmiðunarhiti [°F]68 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 1900
VottunCEcURus
Þrýstingshám. yfirálags [bör]75.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]1088 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]3.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]-1.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]43.51 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]-14.50 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]24.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.203 Kilogram
Net weight0.182 Kilogram
Volume1.311 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423297955
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens