MBS 1900, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
064G6571
Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 1900-2411-A1GB04-2
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar
Ráðlagður skipti: 060G3597
064G6571
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 2 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| Aths. þrýstingstengingar | A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Eftirspurn villueftirlits | NR. |
| Eiginöruggt | NR. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frálagsmerki | Current |
| Frálagsmerki [mA] [hám.] | 20 mA |
| Frálagsmerki [mA] [lágm.] | 4 mA |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Hám. svörunartíma [ms] | 4 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 176 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Lykill tæknilýsingar | MBS 1900-2411-A1GB04-2 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-2411-A1GB04-2 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 176 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Nákvæmni @ tilv.hita. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Ólínuleiki BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
| Rafm.teng. karl/kven | Karl- og kventengi |
| Rafmagnstenging | Angular connector |
| Skolþynna | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803-A |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 3852-E |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 9 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB innan í CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 176 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Viðmiðunarhiti [°C] | 20 °C |
| Viðmiðunarhiti [°F] | 68 °F |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBS 1900 |
| Vottun | CEcURus |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 75.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psi] | 1088 psi |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 25.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 362.59 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 24.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.092 Kilogram |
| Net weight | 0.082 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423287680 |