Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - Pg 9, NPT 1/4-18

MBS 1900, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G6545

Gerð þrýstingstengingar: NPT, Stærð þrýstingstengingar: 1/4-18, Lykill tæknilýsingar: MBS 1900-2011-A1AC04-0
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar

Ráðlagður skipti: 060G1136

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Eftirspurn villueftirlitsNR.
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarNPT
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Heiti vöruPressure transmitter
IP-tala umlykisIP65
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]176 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Lykill tæknilýsingarMBS 1900-2011-A1AC04-0
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2011-A1AC04-0
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]176 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Nákvæmni @ tilv.hita. ±FS [%]1.00 % RH
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]1.0 % RH
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.50 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Rafm.teng. karl/kvenKarl- og kventengi
RafmagnstengingAngular connector
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu20 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarANSI/ASME B1.20.1
Stærð rafmagnstengingarPg 9
Stærð þrýstingstengingar1/4-18
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]176 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Viðmiðunarhiti [°C]20 °C
Viðmiðunarhiti [°F]68 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 1900
VottunCEcURus
Þrýstingshám. yfirálags [bör]75.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]1088 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]10.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]145.04 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]24.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.09 Kilogram
Net weight0.069 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.238 Liter
EAN/UPC5702423281299