Accessories, sensors, Cable
073G0151
Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 100
073G0151
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heiti vöru | Cable |
| Hitasvið kapals [°C] [hám.] | 80 °C |
| Hitasvið kapals [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Kapalgerð | Multi conductor |
| Kapallengd [m] | 0.305 m |
| Kapallengd [to] | 12.00 in |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M |
| Notað fyrir vöru | DST G |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Mini Mate-N-Lok |
| Sambærileg vara | 073G0099 |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Stærð rafmagnstengingar | 6 pin |
| Varahlutir innifaldir | Cable with plug 0,305 m |
| Vírar [pcs] | 6 pc |
| Vöruhópur | Accessories, sensors |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 24 Gramm |
| Net weight | 23 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225065 |