Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Accessories, sensors, Cable

073G0149

Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti vöruCable
Hitasvið kapals [°C] [hám.]80 °C
Hitasvið kapals [°C] [lágm.]-40 °C
KapalgerðMulti conductor
Kapallengd [m]1.000 m
Kapallengd [to]40.00 in
Material DescriptionAccessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok I/40
Notað fyrir vöruDST G
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Einkenni
Gildi
Product lineSensing Solutions
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingMini Mate-N-Lok
Snið magns á pakkningu40 pc
Stærð rafmagnstengingar6 pin
Varahlutir innifaldirCable with plug 1,00 m I/40
Vírar [pcs]6 pc
VöruhópurAccessories, sensors
VörutegundAccessory

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight92 Gramm
Net weight72 Gramm
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255225027