Accessories, sensors, Cable
061H5198
Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 50
061H5198
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Athugasemdir | 10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frálagsmerki | NONE |
| Heiti vöru | Cable |
| IP-tala umlykis | IP66 |
| Kapallengd [m] | 4.000 m |
| Lykill tæknilýsingar | NSK-PP18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Cable NSK PP18 I/50 |
| Notað fyrir vöru | NSK |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Round Packard Metri-Pack |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Varahlutir innifaldir | Round packard w. 4,0 m cable |
| Vöruhópur | Accessories, sensors |
| Vörutegund | Accessory |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.11 Kilogram |
| Net weight | 0.097 Kilogram |
| Volume | 0.201 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274364 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |