Accessories, sensors, Cable
061H5162
Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 50
061H5162
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
| Frálagsmerki | NONE |
| Heiti vöru | Cable |
| IP-tala umlykis | IP66 |
| Kapallengd [m] | 2.500 m |
| Lykill tæknilýsingar | XSK-PP08 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Cable NSK PP08 I/50 |
| Notað fyrir vöru | NSK |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafmagnstenging | Molex |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Varahlutir innifaldir | Molex w. 2,5 m cable |
| Vöruhópur | Accessories, sensors |
| Vörutegund | Accessory |
| Vottun | CE |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 14.0 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.066 Kilogram |
| Net weight | 0.065 Kilogram |
| Volume | 0.358 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274654 |
| Proposition 65 | No significant risk |