Danfoss logo
Test block for HPCO, MBV 3000 061B7170

MBV 3000

061B7170

Pökkunarsnið: Fjölpakka

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi frálaga [pc]1 pc
Fjöldi ílaga [pc]1 pc
Gerð frálagstengingarNPT
Gerð þrýstingstengingarNPT
Heiti vöruTest block for HPCO
Material DescriptionTest block for HPCO
MiniMess innifalið
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Próf.aðgerðOther
Snið magns á pakkningu7 pc
Stærð frálagstengingar1/4
Stærð þrýstingstengingar1/4
Tengigerð prófunarþrýstingsM
Tengistærð prófunarþrýstings16 x 2
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]120 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]10 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]248 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]50 °F
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörutegundMBV 3000
VottunEAC
Þrýstingssvið (Pi) [bör] olía [hám.]40 bar
Þrýstingssvið (Pi) [bör] olía [lágm.]0 bar
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight457 Gramm
Net weight410 Gramm
Volume0.535 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424503710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm