MBV 5000
061B7049
Gerð þrýstingstengingar: Kragi, null: 0 - 120
061B7049
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi frálaga [pc] | 1 pc |
| Fjöldi ílaga [pc] | 1 pc |
| Gerð frálagstengingar | Kragi |
| Gerð þrýstingstengingar | Kragi |
| Heiti vöru | Test valve |
| Lykill tæknilýsingar | MBV5000-111X |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/15 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Próf.aðgerð | Aðskilið |
| Púlsdeyfirás | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| SCIP-málsskjalanr. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
| Tengigerð prófunarþrýstings | M |
| Tengistærð prófunarþrýstings | 16 x 2 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 120 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MBV 1000-5000 |
| Vöruhópur | Shut-off and regulating valves |
| Vörutegund | MBV 5000 |
| Vottun | EACRoHSUA |
| Þrýstingssvið (Pi) [bör] [hám.] | 120 bar |
| Þrýstingssvið (Pi) [bör] [lágm.] | 0 bar |
| Þrýstingssvið (Pi) [bör] olía [hám.] | 180 bar |
| Þrýstingssvið (Pi) [bör] olía [lágm.] | 0 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.423 Kilogram |
| Net weight | 0.36 Kilogram |
| Volume | 0.546 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428229333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |