Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7047

MBV 5000

061B7047

Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, null: 0 - 120
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Varahlutir og aukahlutir fyrir þrýstinema, Varahlutir og aukahlutir fyrir rofa

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi frálaga [pc]5 pc
Fjöldi ílaga [pc]1 pc
Gerð frálagstengingarKragi
Gerð þrýstingstengingarG
Heiti vöruTest valve
Lykill tæknilýsingarMBV5000-3501
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/6
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Próf.aðgerðSameiginl.
Próf.þrýstingur karl/kvenKVENTENGI
PúlsdeyfirásNo
Snið magns á pakkningu6 pc
Einkenni
Gildi
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð þrýstingstengingar1/4
Tengiaths. prófunarþrýstingsHolutappi
Tengigerð prófunarþrýstingsG
Tengistaðall prófunarþráðarISO 228-1
Tengistaðall þrýst.þráðarISO 228-1
Tengistærð prófunarþrýstings1/4
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]120 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]248 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörutegundMBV 5000
VottunEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Þrýstingssvið (Pi) [bör] [hám.]120 bar
Þrýstingssvið (Pi) [bör] [lágm.]0 bar
Þrýstingssvið (Pi) [bör] olía [hám.]180 bar
Þrýstingssvið (Pi) [bör] olía [lágm.]0 bar
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.792 Kilogram
Net weight1.562 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume3.443 Liter
EAN/UPC5702423272945