Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7015

MBV 5000

061B7015

Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, null: 0 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi frálaga [pc]3 pc
Fjöldi ílaga [pc]3 pc
Gerð frálagstengingarKragi
Gerð þrýstingstengingarG
Heiti vöruTest valve
Lykill tæknilýsingarMBV5000-1301
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/12
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Próf.aðgerðAðskilið
Próf.þrýstingur karl/kvenKVENTENGI
PúlsdeyfirásNo
Snið magns á pakkningu12 pc
Einkenni
Gildi
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð þrýstingstengingar1/4
Tengiaths. prófunarþrýstingsHolutappi
Tengigerð prófunarþrýstingsG
Tengistaðall prófunarþráðarISO 228-1
Tengistaðall þrýst.þráðarISO 228-1
Tengistærð prófunarþrýstings1/4
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]120 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]248 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörutegundMBV 5000
VottunEACRoHSUA
Þrýstingssvið (Pi) [bör] [hám.]120 bar
Þrýstingssvið (Pi) [bör] [lágm.]0 bar
Þrýstingssvið (Pi) [bör] olía [hám.]180 bar
Þrýstingssvið (Pi) [bör] olía [lágm.]0 bar
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.122 Kilogram
Net weight1.021 Kilogram
Volume1.678 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423059089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm