MBV 5000
061B7013
Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, null: 0 - 120
061B7013
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi frálaga [pc] | 1 pc |
| Fjöldi ílaga [pc] | 1 pc |
| Gerð frálagstengingar | Kragi |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Heiti vöru | Test valve |
| Lykill tæknilýsingar | MBV5000-1101 |
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/15 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Próf.aðgerð | Aðskilið |
| Próf.þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
| Púlsdeyfirás | No |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 3852-E |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| Tengiaths. prófunarþrýstings | Holutappi |
| Tengigerð prófunarþrýstings | G |
| Tengistaðall prófunarþráðar | ISO 228-1 |
| Tengistaðall þrýst.þráðar | ISO 228-1 |
| Tengistærð prófunarþrýstings | 1/4 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 120 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Vöruhópur | Shut-off and regulating valves |
| Vörutegund | MBV 5000 |
| Vottun | EACRoHSUA |
| Þrýstingssvið (Pi) [bör] [hám.] | 120 bar |
| Þrýstingssvið (Pi) [bör] [lágm.] | 0 bar |
| Þrýstingssvið (Pi) [bör] olía [hám.] | 180 bar |
| Þrýstingssvið (Pi) [bör] olía [lágm.] | 0 bar |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.366 Kilogram |
| Net weight | 0.3 Kilogram |
| Volume | 0.546 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423059164 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |