Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7009

MBV 5000

061B7009

Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, null: 0 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi frálaga [pc]2 pc
Fjöldi ílaga [pc]1 pc
Gerð frálagstengingarKragi
Gerð þrýstingstengingarG
Heiti vöruTest valve
Lykill tæknilýsingarMBV5000-3211
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/18
MiniMess innifaliðJá
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Próf.aðgerðSameiginl.
PúlsdeyfirásNo
SCIP-málsskjalanr.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Snið magns á pakkningu18 pc
Einkenni
Gildi
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð þrýstingstengingar1/4
Tengigerð prófunarþrýstingsM
Tengistaðall þrýst.þráðarISO 228-1
Tengistærð prófunarþrýstings16 x 2
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]120 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]248 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMBV 1000-5000
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörutegundMBV 5000
VottunEACRoHSUA
Þrýstingssvið (Pi) [bör] [hám.]120 bar
Þrýstingssvið (Pi) [bör] [lágm.]0 bar
Þrýstingssvið (Pi) [bör] olía [hám.]180 bar
Þrýstingssvið (Pi) [bör] olía [lágm.]0 bar
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.788 Kilogram
Net weight0.723 Kilogram
Volume1.118 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423059225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm