Danfoss logo
Test valve, MBV 3000_061B6100, 061B6110

MBV 3000

061B6110

Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/2, null: 0 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi frálaga [pc]1 pc
Fjöldi ílaga [pc]1 pc
Gerð frálagstengingarG
Gerð þrýstingstengingarG
Heiti vöruTest valve
Lykill tæknilýsingarMBV 3000-11S
Material DescriptionMBV 3000 Test Valve Stainless Steel
MiniMess innifaliðJá
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Próf.aðgerðAðskilið
PúlsdeyfirásNo
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu10 pc
Staðall frálagstengingarDIN 3852X
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð frálagstengingar1/4
Stærð þrýstingstengingar1/2
Tengigerð prófunarþrýstingsM
Tengistaðall þrýst.þráðarISO 228-1
Tengistærð prófunarþrýstings16 x 2
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]120 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]248 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörutegundMBV 3000
VottunEACRoHSUA
Þrýstingssvið (Pi) [bör] [hám.]120 bar
Þrýstingssvið (Pi) [bör] [lágm.]0 bar
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.533 Kilogram
Net weight0.508 Kilogram
Volume0.402 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428008761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm