MBV 2000
061B6016
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 600, Gerð innri tengingar: G
061B6016
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Breidd yfir plön [mm] | 30 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| External connection standard | DIN 3852-E |
| Gerð innri tengingar | G |
| Gerð ytri tengingar | G |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 8702.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 600.0 bar |
| Heiti vöru | Isolation valve |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 1500.0 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lykill tæknilýsingar | MBV2000-223 |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 60 pc |
| Staðall innri tengingar | DIN 3852 |
| Stærð innri tengingar | 1/2 |
| Stærð ytri tengingar | 1/2 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 200 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 382 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Vöruhópur | Shut-off and regulating valves |
| Vörutegund | MBV 2000 |
| Ytri teng. karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.117 Kilogram |
| Net weight | 0.111 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423274840 |