Danfoss logo
MBV 2000 Isolation Valve M/60

MBV 2000

061B6014

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 600, Gerð innri tengingar: M

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Breidd yfir plön [mm]27 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
External connection standardDIN 3852-E
Gerð innri tengingarM
Gerð ytri tengingarM
Hám. prófunarþrýst. [psig]8702.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]600.0 bar
Heiti vöruIsolation valve
Hrinuþrýstingur [bör]1500.0 bar
Einkenni
Gildi
Lykill tæknilýsingarMBV2000-XX2
Material DescriptionMBV2000 Isolation Valve M/60
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu60 pc
Staðall innri tengingarDIN 3852
Stærð innri tengingar18 x 1.5
Stærð ytri tengingar18 x 1.5
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]200 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]382 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörutegundMBV 2000

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.082 Kilogram
Net weight0.078 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423227068