MBV 2000
061B6013
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 600, Gerð innri tengingar: M
061B6013
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Breidd yfir plön [mm] | 24 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| External connection standard | SAE J514 |
| Gerð innri tengingar | M |
| Gerð ytri tengingar | UNF |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 8702.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 600.0 bar |
| Heiti vöru | Isolation valve |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 1500.0 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lykill tæknilýsingar | MBV2000-XX1 |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 60 pc |
| Staðall innri tengingar | ISO 6149-1 |
| Stærð innri tengingar | 14 x 1.5 |
| Stærð ytri tengingar | 9/16-18 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 200 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 382 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Vöruhópur | Shut-off and regulating valves |
| Vörutegund | MBV 2000 |
| Ytri teng. karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.068 Kilogram |
| Net weight | 0.065 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423224357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |