Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6002

MBV 2000

061B6002

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 600, Gerð innri tengingar: G

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Breidd yfir plön [mm]30 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
External connection standardDIN 3852-E
Gerð innri tengingarG
Gerð ytri tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [psig]8702.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]600.0 bar
Heiti vöruIsolation valve
Hrinuþrýstingur [bör]1500.0 bar
Einkenni
Gildi
Lykill tæknilýsingarMBV2000-123
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu60 pc
Staðall innri tengingarDIN 3852
Stærð innri tengingar1/4
Stærð ytri tengingar1/2
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]200 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]382 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörutegundMBV 2000
Ytri teng. karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.112 Kilogram
Net weight0.043 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423133161