DST P92C, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
078G6014
Rafmagnstenging: M12 x 1, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 9/16-18, Lykill tæknilýsingar: DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar
078G6014
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 3 |
| + fæðing | Pinni 2 |
| Ath.semdir rafm.tengingar | PBT |
| Bitahraði kBit/sek. | 125 |
| BUS Pin High (+) | Pin 4 |
| BUS Pin Low (-) | Pin 5 |
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
| Frálagsmerki | CAN-open |
| Gerð þrýstingstengingar | UNF |
| Hám. svörunartíma [ms] | 1 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 58000 psig |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 4000.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Kenni hnúts | 1 |
| Lykill tæknilýsingar | DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11 |
| Material Description | Deleted Sensor DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -104 °F |
| Nákvæmni TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nákvæmni TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Nákvæmni TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| PE, hús | Pin 1 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Ræsitími [ms] | 40 ms |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | M12 x 1 |
| Snið magns á pakkningu | 45 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | IEC 61076-2-101 |
| Staðall þrýstingstengingar | SAE 6 |
| Stærð rafmagnstengingar | 5 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 9/16-18 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST P92C |
| Vottun | CE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 800.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psig] | 11603 psig |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 400.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 5800.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 22.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.057 Kilogram |
| Net weight | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.109 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428047326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |